-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407934-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C63 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407933-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C50 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407865-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P C63 400V 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407864-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P C50 400V 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407806-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P C63 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407920-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C01 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407921-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C02 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407922-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C03 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-407923-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C04 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407932-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C40 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407805-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P C50 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407924-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C06 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407930-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C25 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407926-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C10 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407928-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C16 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407929-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C20 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407931-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P C32 400V 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407851-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P C01 400V 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407852-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P C02 400V 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407853-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P C03 400V 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-407854-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P C04 400V 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407863-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P C40 400V 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407862-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P C32 400V 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407855-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P C06 400V 3 modules
Exclusief BTW