-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
-
Classe de limitation d'énergie (I²t)
-
Montage encastré
-
Produits auxiliaires associables
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407934-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C63 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407933-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C50 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407865-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P C63 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407864-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P C50 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407806-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P C63 400V 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407920-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C01 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407921-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C02 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407922-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C03 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-407923-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C04 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407932-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C40 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407805-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P C50 400V 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407924-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C06 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407930-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C25 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407926-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C10 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407928-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C16 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407929-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C20 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407931-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P C32 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407851-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P C01 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407852-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P C02 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407853-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P C03 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-407854-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P C04 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407863-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P C40 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407862-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P C32 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407855-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P C06 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)