-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409803-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P C 125A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409790-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P C 125A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409802-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P C 100A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409801-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P C 80A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409800-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P C 63A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409799-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P C 50A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409798-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P C 40A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409789-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P C 100A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409788-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P C 80A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409777-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P C 125A 230/400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409787-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P C 63A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409786-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P C 50A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409797-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P C 32A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409785-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P C 40A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409776-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P C 100A 230/400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409775-WEB-R.jpg)
Automaten DX³ 2P C 80A 230/400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409784-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P C 32A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409774-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P C 63A 230/400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409773-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P C 50A 230/400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409772-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P C 40A 230/400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409792-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P C 6A 400V - 25KA - 4 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409796-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P C 25A 400V - 25KA - 4 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409795-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P C 20A 400V - 25KA - 4 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409779-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P C 6A 400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW