-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
-
Montage encastré
-
Produits auxiliaires associables
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409803-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 125A 400V - 25KA - 6 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409790-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P C 125A 400V - 25KA - 4,5 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409802-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 100A 400V - 25KA - 6 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409801-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 80A 400V - 25KA - 6 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409800-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 63A 400V - 25KA - 6 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409799-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 50A 400V - 25KA - 6 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409798-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 40A 400V - 25KA - 6 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409789-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P C 100A 400V - 25KA - 4,5 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409788-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P C 80A 400V - 25KA - 4,5 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409777-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P C 125A 230/400V - 25KA - 3 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409787-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P C 63A 400V - 25KA - 4,5 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409786-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P C 50A 400V - 25KA - 4,5 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409797-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 32A 400V - 25KA - 6 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409785-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P C 40A 400V - 25KA - 4,5 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409776-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P C 100A 230/400V - 25KA - 3 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409775-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 2P C 80A 230/400V - 25KA - 3 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409784-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P C 32A 400V - 25KA - 4,5 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409774-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P C 63A 230/400V - 25KA - 3 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409773-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P C 50A 230/400V - 25KA - 3 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409772-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P C 40A 230/400V - 25KA - 3 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409792-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 6A 400V - 25KA - 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409796-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 25A 400V - 25KA - 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409795-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 20A 400V - 25KA - 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409779-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P C 6A 400V - 25KA - 3 mod
Prix indicatif (hors TVA)