-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Automaten DX³ 4P C 125A 400V - 10000A/16kA - 6 mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 4P C 100A 400V - 10000A/16kA - 6 mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P C 125 400V - 10000A/16kA - 4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 4P C 80A 400V - 10000A/16kA - 6 mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P C 100A 400V - 10000A/16kA - 4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P C 80A 400V - 10000A/16kA - 4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 2P C 125A 230/400V - 10000A/16kA - 3mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 2P C 100A 230/400V - 10000A/16kA - 3mod
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C63 400V - 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C50 400V - 4 modules
Exclusief BTW
Automaten DX³ 2P C 80A 230/400V - 10000A/16kA - 3mod
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P C63 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C01 400V - 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C02 400V - 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C03 400V - 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C04 400V - 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C40 400V - 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P C50 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 2P C63 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C06 400V - 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C10 400V - 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C16 400V - 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C20 400V - 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C25 400V - 4 modules
Exclusief BTW