-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
-
Classe de limitation d'énergie (I²t)
-
Montage encastré
-
Produits auxiliaires associables
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409364-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 125A 400V - 10000A/16kA - 6 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409363-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 100A 400V - 10000A/16kA - 6 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409282-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P C 125A 400V - 10000A/16kA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409362-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P C 80A 400V - 10000A/16kA - 6 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409281-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P C 100A 400V - 10000A/16kA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409280-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P C 80A 400V - 10000A/16kA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409230-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P C 125A 230/400V - 10000A/16kA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409229-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P C 100A 230/400V - 10000A/16kA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409342-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C63 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409341-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C50 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409228-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P C 80A 230/400V - 10000A/16kA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409260-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 3P C63 400V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409329-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C01 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409330-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C02 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409331-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C03 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409332-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C04 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409340-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C40 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409259-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 3P C50 400V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409208-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 2P C63 230/400V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409333-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C06 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409334-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C10 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409336-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C16 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409337-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C20 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409338-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P C25 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)