-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. foutstroom instelbaar
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Max. vertragingstijd
-
Max. vertragingstijd
-
Vertragingstijd, instelbaar
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Type lekstroom
-
Type lekstroom
-
Type lekstroom
-
Met vergrendelingsvoorziening
-
Frequentie
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
High-immunity uitvoering
-
High-immunity uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Aangesloten object
-
Platform voor het downloaden van applicaties
Kdb DX³ 4P 63A F-s 1000mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
Kdb DX³ 3P 63A F 30mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
Kdb DX³ 4P 63A F-s 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
Kdb DX³ 3P 63A F-s 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
Diff. blok DX³ 4P 1000mA 63A Type AC-S - 3 modules
Exclusief BTW
Kdb DX³ 2P 63A F-sel. 1000mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod
Exclusief BTW
Kdb DX³ 2P 63A F-sel. 300mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod
Exclusief BTW
Kdb DX³ 4P 40A F 30mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
Diff. blok DX³ 4P 30mA 63A Type F - 3 modules
Exclusief BTW
Kdb DX³ 3P 63A F 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
Dif blok DX³ 2P 1000mA 63A Type A-S - 2 modules
Exclusief BTW
Diff. blok DX³ 4P 100mA 63A Type A - 3 modules
Exclusief BTW
Diff. blok DX³ 4P 300mA 63A Type F - 3 modules
Exclusief BTW
Diff. blok DX³ 4P 30mA 63A Type A - 3 modules
Exclusief BTW
Kdb DX³ 2P 40A F 30mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod
Exclusief BTW
Dif blok DX³ 3P 30mA 63A Type A - 3 modules
Exclusief BTW
Dif blok DX³ 2P 30mA 63A Type F - 2 modules
Exclusief BTW
Diff. blok DX³ 4P 100mA 40A Type A - 3 modules
Exclusief BTW
Kdb DX³ 4P 40A F 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
Diff. blok DX³ 4P 30mA 63A Type AC - 3 modules
Exclusief BTW
Kdb DX³ 4P 40A AC 30mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
Diff. blok DX³ 4P 300mA 63A Type A-S - 3 modules
Exclusief BTW
Dif blok DX³ 3P 30mA 63A Type AC - 3 modules
Exclusief BTW
Dif blok DX³ 2P 30mA 63A Type A - 2 modules
Exclusief BTW