-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant de défaut nominal ajustable
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Temps de retard max.
-
Temps de retard max.
-
Temps de retard ajustable
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Avec dispositif de verrouillage
-
Fréquence
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Immunisé contre déclenchements intempestifs
-
Immunisé contre déclenchements intempestifs
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410560-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 4P 63A F-s 1000mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410486-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 3P 63A F 30mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-410555-WEB-R.jpg)
Bda DX³ 4P 63A F-s 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410493-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 3P 63A F-s 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410523-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 4P 1000mA 63A Type AC-S - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410462-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 2P 63A F-sél. 1000mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410457-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 2P 63A F-sél. 300mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410533-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 4P 40A F 30mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410534-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 4P 30mA 63A Type F - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410489-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 3P 63A F 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410426-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 2P 1000mA 63A Type AC-S - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-410509-WEB-R.jpg)
Bloc diff DX³ 4P 100mA 63A Type A - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410546-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 4P 300mA 63A Type F - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410526-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 4P 30mA 63A Type A - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410434-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 2P 40A F 30mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410480-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 3P 30mA 63A Type A - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410435-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 2P 30mA 63A Type F - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-410508-WEB-R.jpg)
Bloc diff DX³ 4P 100mA 40A Type A - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410545-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 4P 40A F 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410500-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 4P 30mA 63A Type AC - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410499-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 4P 40A AC 30mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410531-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 4P 300mA 63A Type A-S - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410472-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 3P 30mA 63A Type AC - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410429-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 2P 30mA 63A Type A - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)