Automaat DMX³-L 4P 2500A vaste versie - 100 kA
DMX3-L
LEGRAND
Automaat DMX³-L 4P 2500A vaste versie - 100 kA
Ref. 028676
EAN-nr.
3245060286767
Automaat DMX³-L 4P 2500A vaste versie - 100 kA
Productgroep : 84
21 744,00 €
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
Nom. continustroom Iu | 2500 A |
---|---|
Nom. spanning | 230-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 1000-2500 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 1500-25000 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 5000-85000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Ja |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 4 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 4 |
---|---|
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Achterzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Druktoets |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Ja |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
13 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
2 documenten
Software
Software
SELECTEER