![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028676-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-L 4P 2500A version fixe - 100 kA
DMX3-L
LEGRAND
Disjoncteur DMX³-L 4P 2500A version fixe - 100 kA
Réf. 028676
EAN.
3245060286767
Disjoncteur DMX³-L 4P 2500A version fixe - 100 kA
1
Groupe produit : 84
21 744,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 2500 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 1000-2500 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 1500-25000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 5000-85000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Documentation
13 documents
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Cahier des charges
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Guide technique
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
2 documents
Logiciels
Logiciels
Sélectionnez