![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037582_pw_158328.jpg)
Autom. kam voor 2 veerklemmen spoed 10 mm - Viking 3
VIKING3
LEGRAND
Autom. kam voor 2 veerklemmen spoed 10 mm - Viking 3
Ref. 037582
EAN-nr.
3245060375829
Autom. kam voor 2 veerklemmen spoed 10 mm - Viking 3
Productgroep : 28
2,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Inlegbrug |
---|---|
Aantal overbrugde klemmen | 2 |
Nom. (meet)stroom In | 57 A |
Nom. (meet)spanning | 800 V |
Geïsoleerd | Ja |
Met aanraakbeveiliging | Ja |
---|---|
Montagewijze | Steekbaar |
Rastermaat | 10 mm |
Kleur | Rood |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten