![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037582_pw_158328.jpg)
Peigne aut. pr 2 blocs ressort pas 10 mm - Viking 3
VIKING3
LEGRAND
Peigne aut. pr 2 blocs ressort pas 10 mm - Viking 3
Réf. 037582
EAN.
3245060375829
Peigne aut. pr 2 blocs ressort pas 10 mm - Viking 3
1
Groupe produit : 28
2,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Peigne de pontage |
---|---|
Nombre de bornes reliées | 2 |
Courant assigné In | 57 A |
Tension assignée (Ue) | 800 V |
Isolé | Oui |
Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
---|---|
Mode de pose | Enfichable |
Dimension de trame | 10 mm |
Couleur | Rouge |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
6 documents