Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-AUTOCLIC_P_070801.jpg)
AUTOCLICIN304L VOORGEMONTEER.KOPPEL
CABLOFIL
LEGRAND
AUTOCLICIN304L VOORGEMONTEER.KOPPEL
Ref. CM558288
EAN-nr.
3599079928867
AUTOCLICIN304L VOORGEMONTEER.KOPPEL
Prijs op aanvraag
Verpakkingseenheid
50 stuks
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Inklikbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
Lengte | 249 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER