Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-AUTOCLIC_P_070801.jpg)
AUTOCLICIN304L ECLISSE RAPIDE
CABLOFIL
LEGRAND
AUTOCLICIN304L ECLISSE RAPIDE
Réf. CM558288
EAN.
3599079928867
AUTOCLICIN304L ECLISSE RAPIDE
929
Prix sur demande
Unité d'emballage
50 pièces
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Oui |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Encliquetable |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 50-600 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 50-50 mm |
Longueur | 249 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Oui |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Sélectionnez