![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/070725-LEGRAND-1000.jpg)
Artic mosaic aanpasser met gefum.klapd.2 mod. wit
PLEXO
LEGRAND
Artic mosaic aanpasser met gefum.klapd.2 mod. wit
Ref. 070725
EAN-nr.
3245060707255
Artic mosaic aanpasser met gefum.klapd.2 mod. wit
Productgroep : 69
15,43 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Met klapdeksel | Ja |
Met tekstveld | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Afmetingen | Overig |
Schakelmateriaalbreedte | 64 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 65 mm |
---|---|
Schakelmateriaaldiepte | 21 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Antibacteriële behandeling | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
1 document
Brochures
1 document
3D Autocad
8 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Overeenkomst
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Overeenkomst
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECTEER