Artic adaptateur Mosaic a volet fume 2 mod.blanc
PLEXO
LEGRAND
Artic adaptateur Mosaic a volet fume 2 mod.blanc
Réf. 070725
EAN.
3245060707255
Artic adaptateur Mosaic a volet fume 2 mod.blanc
1
Groupe produit : 69
15,43 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Avec volet de protection | Oui |
Avec zone de texte | Non |
Verrouillable | Non |
Dimensions | Autre |
Largeur d'appareil | 64 mm |
Hauteur d'appareil | 65 mm |
---|---|
Profondeur d'appareil | 21 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Traitement antimicrobien | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Brochures
1 document
Autocad 3D
8 documents
Agrément
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Agrément
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Agrément
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agrément
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Sélectionnez