![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-070724-WEB-R.jpg)
Artic prise TV/FM/SAT blanc antibact.
PLEXO
LEGRAND
Artic prise TV/FM/SAT blanc antibact.
Réf. 070724
EAN.
3245060707248
Artic prise TV/FM/SAT blanc antibact.
1
Groupe produit : 69
38,03 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
DAB+ | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 1.5 dB |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Oui |
Fréquence radio | 87.5-240 MHz |
Fréquence prise SAT | 950-2400 MHz |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermodurci |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Agrément
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Agrément
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
Sélectionnez