FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Nom. spanning
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Standaard
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Type stroom
-
Aardcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Met vergrendelende actuator
-
Met toegangsvergrendeling
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Aansluittechniek
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Max. nom. stroom
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Contactmateriaal
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
LED geïntegreerd
-
Oppervlaktebehandeling contacten
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met signaallamp
-
Meeschakelende nul
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met aan/uitschakelaar
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069785L
Plexo contactdoos Green'up Mode 2 compleet opb IP55 antr
77,01 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069885L
Plexo contactdoos Green'up Mode 2 mechanisme IP55 antr
71,50 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069787L
Plexo contactdoos fietsoplader compleet IP55 IK08 antraciet
9,79 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069807L
Plexo contactdoos fietsoplader mechanisme IP55 IK08 antracie
7,64 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen