Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Nombre de phases
-
Tension nominale
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Standard
-
Matériau
-
Verrouillable
-
Type de courant
-
Type de contact de protection
-
Qualité du matériau
-
Avec actionneur de verrouillage
-
Avec verrouillage d'accès
-
Nombre de contacts actifs (carré)
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Technique de raccordement
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-A
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-C
-
Courant nominal max.
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Matériel de contact
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
LED intégrée
-
Traitement de surface des contacts
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Avec eclips / protection enfant
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Protection différentielle
-
Avec microfusible
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage d'orientation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Avec dispositif on/off
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-069785L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nouveau
Réf. 069785L
Plexo prise Green'up mode 2 complet IP55 IK08 - anthracite
77,01 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069885L-WEB-R2.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nouveau
Réf. 069885L
Plexo prise Green'up mode 2 mécanisme IP55 IK08 anthracite
71,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-069787L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nouveau
Réf. 069787L
Plexo Prise pour charge vélo complet IP55 IK08 anthracite
9,79 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069807L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nouveau
Réf. 069807L
Plexo prise pour charge vélo mécanisme IP55 IK08 anthracite
7,64 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.