-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal fasen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Opdruk/indicatie
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Met lichtbron
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal draaiende contacten
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Aantal USB-C poorten
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Meeschakelende nul
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069749L-WEB-R.jpg)
Plexo tuinpaal met contactdoos 2V voorbedraad compleet grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069788L-WEB-R.jpg)
Plexo contactdoos 2V 2P+A horizontaal compleet antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069789L-WEB-R.jpg)
Plexo multi bediening 1 of 2 schak-drukknop comp IP55 antra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-069775L-WEB-R.jpg)
Plexo dubbel wissel-drukknop compleet IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069736L-WEB-R.jpg)
Plexo wisselschak verlicht compleet IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-069721L-WEB-R.jpg)
Plexo wisselschak controle compleet IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069782L-WEB-R.jpg)
Plexo drukkn 250V 10A verlicht compleet IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-069790L-WEB-R.jpg)
Plexo drukknop NO 10A 250V compleet IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069791L-WEB-R.jpg)
Plexo 2P+A contactdoos 1V compleet IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-069787L-WEB-R.jpg)
Plexo contactdoos fietsoplader compleet IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069761L-WEB-R.jpg)
Plexo wisselschakelaar 10AX compleet IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW