-
Tension nominale
-
Composition
-
Nombre de phases
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Verrouillable
-
Type de contact de protection
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Source lumineuse fournie
-
Source lumineuse fournie
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Type de commande
-
Nombre de contacts actifs (carré)
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-A
-
Nombre de contacts inverseurs
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Nombre de ports USB-C
-
Version sans contact
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Voyant
-
Voyant
-
Avec éclairage
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Nombre de pôles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Contact de report
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Avec eclips / protection enfant
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Fonction d'éclairage
-
Fonction d'éclairage
-
Avec volet de protection
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Protection différentielle
-
Avec microfusible
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage d'orientation
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069749L-WEB-R.jpg)
Piquet de jardin 2 Prises 2x2P+T précâblées complet gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069788L-WEB-R.jpg)
Plexo Prise 2x2P+T horizontal complet IP55 IK08 anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069789L-WEB-R.jpg)
Plexo commande multi inter- poussoir complet IP55 anthra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-069775L-WEB-R.jpg)
Plexo double inter 2 dir ou poussoir compl IP55 IK08 anthr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069736L-WEB-R.jpg)
Plexo inter deux dir lumineux complet IP55 IK08 anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-069721L-WEB-R.jpg)
Plexo inter deux dir à témoin complet IP55 IK08 anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069782L-WEB-R.jpg)
Plexo poussoir lumin NO 250V complet IP55 IK08 anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-069790L-WEB-R.jpg)
Plexo poussoir NO 10A 250V complet IP55 IK08 anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069791L-WEB-R.jpg)
Plexo prise 2P+T borne auto complet IP55 IK08 anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-069787L-WEB-R.jpg)
Plexo Prise pour charge vélo complet IP55 IK08 anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069761L-WEB-R.jpg)
Plexo inter 2 directions 10AX complet IP55 IK08 anthracite
Prix indicatif (hors TVA)