FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Bouwvorm lens
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Afmetingen
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Tijdinstelling
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Ingang voor nevenunit
-
Mechanisch bedienbaar
-
Elektronisch bedienbaar
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aantal polen
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met klapdeksel
-
Astroprogramma
-
Aantal toetsen
-
Met aansluiting voor helderheidssensor
-
Max. vermogen
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069804L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069804L
Plexo tijdschakelaar 25s-15min mechanisme IP55 IK07 antracie
69,69 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069898L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069898L
Plexo rolluikbedien. 6AX 500W mechanisme IP55 IK06 antraciet
29,34 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069837L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069837L
Plexo blindplaat mechanisme IP55 IK08 antraciet
24,59 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069845L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069845L
Plexo adapter Mosaic 2 mod gefum. vergrendelb. IP55 antra
13,04 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069880L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069880L
Plexo adapter Mosaic 2 mod transparant deksel antraciet
11,38 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen