-
Tension nominale
-
Composition
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Transparent
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Matériau
-
Verrouillable
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Type de lentille
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Dimensions
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Réglage de l'heure
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Commande auxiliaire possible
-
Utilisation mécanique possible
-
Utilisation électronique possible
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Nombre de pôles
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec volet de protection
-
Programme astronomique
-
Nombre de touches
-
Avec raccordement à un capteur de luminosité
-
Puissance max.
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069804L-WEB-R.jpg)
Plexo inter tempo 25s-15min mécanisme IP55 IK07 anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069898L-WEB-R.jpg)
Plexo commande volets roulants 6AX 500W IP55 IK06 méca anthr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069837L-WEB-R.jpg)
Plexo obturateur antracite mécanisme IP55 IK08
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069845L-WEB-R.jpg)
Plexo adapt. Mosaic 2mod volet verrouillable mech IP55 anthr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069880L-WEB-R.jpg)
Plexo adapter Mosaic 2 mod volet transparent anthracite
Prix indicatif (hors TVA)