FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Meeschakelende nul
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Frequentie
-
Aansluitwijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HS4301_16-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4301/16
AXOLUTE - MAGNETOTERMISCHE SCH 1P+N 16A 3KA- DONKER
95,32 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HS4301_10-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4301/10
AXOLUTE- MAGNETOTERMISCHE SCH 1P+N 10A 3KA- DONKER
89,02 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HS4301_6-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4301/6
AXOLUTE - MAGNETOTERMISCHE SCH 1P+N 6A 1,5KA- DONKER
85,25 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen