Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Classe de limitation d'énergie (I²t)
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Section de raccordement cable rigide
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Fréquence
-
Type de connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HS4301_16-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HS4301/16
AXOLUTE - DISJ 1P+N 16A 3KA SOMBRE
95,32 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HS4301_10-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HS4301/10
AXOLUTE - DISJ 1P+N 10A 3KA SOMBRE
89,02 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HS4301_6-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HS4301/6
AXOLUTE - DISJ 1P+N 6A 1,5KA SOMBRE
85,25 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.