![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032806-LEGRAND-1000.jpg)
Aftakking plint 120x20mm Vloerlijst ref 32800
DLP
LEGRAND
Aftakking plint 120x20mm Vloerlijst ref 32800
Ref. 032806
EAN-nr.
3245060328061
Aftakking plint 120x20mm Vloerlijst ref 32800
Productgroep : 23
50,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 92 mm |
---|---|
Hoogte | 20 mm |
Aantal kanalen | 0 |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Zelfklevend | Nee |
Dichtingslip | Nee |
Met antisliplaag | Nee |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Halogeenvrij | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | Overig |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
10 documenten