Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht - grijs - 36 ing.

PLEXO LEGRAND

Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht - grijs - 36 ing.

Ref. 092094 EAN-nr. 3245060920944

Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht - grijs - 36 ing.

Productgroep : 58
174,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Max. aderdoorsnede 32 mm²
Uitgerust met Geen
Vorm Rechthoekig
Montagewijze Universeel
Montage in de grond Nee
Montage onder water Nee
Voor buisdiameter 32 mm
Achterinvoer Nee
Lengte 382 mm
Breedte 292 mm
Diepte 132 mm
Rijgbaar Nee
Aantal invoeren 36
Type behuizingsdoorvoer Uitbreekpoort
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Uitvoering deksel Overig
Transparant deksel Nee
Dekselbevestiging Bajonetsluiting
Toepasbaar met giethars Nee
Giethars meegeleverd Nee
Verzegelbaar Nee
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Weersbestendig Ja
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Slagvastheid IK07
opslagtemperatuur -25-70 °C
RAL-nummer 7035
Antibacteriële behandeling Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aard opzetstuk ingang kabel Overig
Hartafstand verticale bevestiging 187-193 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 267-273 mm

Documentatie

1 document
Technische fiche
fa343afr.pdf pdf (0.03 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details