![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035802-LEGRAND-1000.jpg)
Set 4 muurbevestigingsbeugels industriële kastjes in kunstof
PLEXO3
LEGRAND
Set 4 muurbevestigingsbeugels industriële kastjes in kunstof
Ref. 035802
EAN-nr.
3245060358020
Set 4 muurbevestigingsbeugels industriële kastjes in kunstof
Productgroep : 62
21,58 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Montagebeugel |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Breedte | 132 mm |
Hoogte | 75 mm |
---|---|
Diepte | 20 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -15-40 °C |
Documentatie
8 documenten