![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078378-WEB-R.jpg)
Afstandsbedieningsmodule 230V 2 uitgang verlichting-rolluik
ACCESSOIRES
LEGRAND
Afstandsbedieningsmodule 230V 2 uitgang verlichting-rolluik
Ref. 078378
EAN-nr.
3245060783785
Afstandsbedieningsmodule 230V 2 uitgang verlichting-rolluik
Productgroep : L91
209,30 €
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
Max. aantal bestuurbare apparaten | 2 |
---|---|
Voorgeprogrammeerd | Nee |
Met display | Nee |
Zelflerend | Ja |
Hoogte | 230 mm |
Breedte | 71 mm |
---|---|
Diepte | 44 mm |
Gebruikstemperatuur | 0-35 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Nom. spanning | 100-240 V |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Technische gids
Gebruikers-instructie
SELECTEER