Manipulator voor rolluik oproep en verlichting in IP 67
NURSE CALL SYSTEMS
LEGRAND
Manipulator voor rolluik oproep en verlichting in IP 67
Ref. 078284
EAN-nr.
3414971060685
Manipulator voor rolluik oproep en verlichting in IP 67
Productgroep : L91
199,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met aansluitsnoer en stekker | Ja |
---|---|
Kleur | Wit |
Kleur knop | Rood |
Hoogte | 25.6 mm |
---|---|
Breedte | 48 mm |
Diepte | 121.9 mm |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER