Afdekplt RVS dekselset kunst rond12/20 mod tapijtrand
IK-4
LEGRAND
Afdekplt RVS dekselset kunst rond12/20 mod tapijtrand
Ref. 088144
EAN-nr.
3414970756183
Afdekplt RVS dekselset kunst rond12/20 mod tapijtrand
Productgroep : 89
56,68 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering deksel | Rechthoekig |
---|---|
Aantal apparaatbekers | 1 |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
Met sparing vloerbedekking | Ja |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 8 mm |
Beschermkader vloerbedekking | Ja |
Kleur | Overig |
Geschikt voor vloergoot | Nee |
Geschikt voor holle vloer | Ja |
---|---|
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Geschikt voor natte reiniging | Ja |
Uitwendige breedte | 180.5 mm |
Uitwendige lengte | 188.5 mm |
Lengte inbouwmaat | 190 mm |
Breedte inbouwmaat | 182 mm |
Min. inbouwdiepte | 7.15 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus Technische Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
9 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER