Dekselset kunststof rond 12/16 mod (vert.) R7031 tapijtrand
IK-4
LEGRAND
Dekselset kunststof rond 12/16 mod (vert.) R7031 tapijtrand
Ref. 088127
EAN-nr.
3414970756114
Dekselset kunststof rond 12/16 mod (vert.) R7031 tapijtrand
Productgroep : 89
125,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering deksel | Rechthoekig |
---|---|
Aantal apparaatbekers | 1 |
Materiaal behuizing | Overig |
Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
Met sparing vloerbedekking | Ja |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 8 mm |
Beschermkader vloerbedekking | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7031 |
---|---|
Geschikt voor vloergoot | Nee |
Geschikt voor holle vloer | Ja |
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Geschikt voor natte reiniging | Ja |
Buitendiameter | 300 mm |
Inbouwdiameter | 275 mm |
Min. inbouwdiepte | 72 mm |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus Technische Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
10 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER