Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afdekplaat voor DCX-M 800A-T4 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.

DPX3 LEGRAND

Afdekplaat voor DCX-M 800A-T4 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.

Ref. 339067 EAN-nr. 3414971347519

Afdekplaat voor DCX-M 800A-T4 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.

Productgroep : 16
107,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 500 mm
Hoogte 400 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 600 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
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
8 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Overeenkomst