Aller au contenu principal
Logo print

Plastron pour DCX-M 800A - T4 XL³S 630/4000 - 24M - vertical

DPX3 LEGRAND

Plastron pour DCX-M 800A - T4 XL³S 630/4000 - 24M - vertical

Réf. 339067 EAN. 3414971347519

Plastron pour DCX-M 800A - T4 XL³S 630/4000 - 24M - vertical

1
Groupe produit : 16
107,50 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 500 mm
Hauteur 400 mm
Adapté à la largeur de boîtier 600 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
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
8 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Agrément