AFDEKPLAAT LIGHT 2 MODULES
LIVINGLIGHT
BTICINO
AFDEKPLAAT LIGHT 2 MODULES
Ref. N4951
EAN-nr.
8012199051017
AFDEKPLAAT LIGHT 2 MODULES
Productgroep : B21
2,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Bouwvorm lens | Rechthoekig |
Gatdiameter | 15 mm |
Kleur | Wit |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER