![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4951-BTICINO-1000.jpg)
OBTURATEUR LIGHT 2 MODULES
LIVINGLIGHT
BTICINO
OBTURATEUR LIGHT 2 MODULES
Réf. N4951
EAN.
8012199051017
OBTURATEUR LIGHT 2 MODULES
1
Groupe produit : B21
2,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Rectangulaire |
Diamètre de trou | 15 mm |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez