![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404677-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekpl. IS 223 voor HX3 125A
XL3
LEGRAND
Afdekpl. IS 223 voor HX3 125A
Ref. 404677
EAN-nr.
3245064046770
Afdekpl. IS 223 voor HX3 125A
Productgroep : 76
78,96 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 200 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECTEER