![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404677-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron IS 223 pour HX3 125A
XL3
LEGRAND
Plastron IS 223 pour HX3 125A
Réf. 404677
EAN.
3245064046770
Plastron IS 223 pour HX3 125A
1
Groupe produit : 76
78,96 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
3 documents
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Sélectionnez