![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021064-WEB-R.jpg)
Afdekpl. DPX³630 in XL³4000 uittrekbaar en uitrijdbaar
XL3 4000
LEGRAND
Afdekpl. DPX³630 in XL³4000 uittrekbaar en uitrijdbaar
Ref. 021064
EAN-nr.
3414970756817
Afdekpl. DPX³630 in XL³4000 uittrekbaar en uitrijdbaar
Productgroep : 16
133,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 600 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
Aantal hoogte-eenheden | 12 |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER