![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021064-WEB-R.jpg)
Plastron DPX³630 en XL³4000 extractible ou débrochable
XL3 4000
LEGRAND
Plastron DPX³630 en XL³4000 extractible ou débrochable
Réf. 021064
EAN.
3414970756817
Plastron DPX³630 en XL³4000 extractible ou débrochable
1
Groupe produit : 16
133,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 600 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 12 |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez