![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052100-WEB-R.jpg)
Adaptor P17 Tempra 10/16 A - 230 V - 2 P + A
P17 TEMPRA
LEGRAND
Adaptor P17 Tempra 10/16 A - 230 V - 2 P + A
Ref. 052100
EAN-nr.
3245060521004
Adaptor P17 Tempra 10/16 A - 230 V - 2 P + A
Productgroep : 09
39,93 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IPX0 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Kabelinvoer | Overig |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 56 mm |
Diepte | 56 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER