Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Adaptor P17 Tempra 10/16A - 230V - 2 P+A deksel

P17 TEMPRA LEGRAND

Adaptor P17 Tempra 10/16A - 230V - 2 P+A deksel

Ref. 052103 EAN-nr. 3245060521035

Adaptor P17 Tempra 10/16A - 230V - 2 P+A deksel

Productgroep : 09
43,37 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 3
Spanning volgens EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand 6 h
Kenkleur Blauw
RAL-nummer 5005
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IPX0
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Overig
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Technische fiche
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
Gebruikers-instructie
LE04031AA_01.pdf pdf (0.07 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina