FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal invoeren
-
Materiaal
-
Met transparant deksel
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Type invoer
-
Explosiegeteste uitvoering
-
Voor explosieveilige zone gas
-
Voor explosieveilige zone stof
-
Functiebehoud
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Verzegelbaar
-
Met deksel
-
Breedte
-
Breedte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal aansluitklemmen per klemmenstrook
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-037481-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Ref. 037481
Aansluitingsdoos Al/Cu 300mm² Al/Cu 540A max.
92,27 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/037480-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Ref. 037480
Aansluitingsdoos Al/Cu 120mm² Al/Cu 300A max.
73,62 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen