Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Nombre d'entrées
-
Matériau
-
Avec couvercle transparent
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type d'entrée
-
Version anti-déflagration
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Maintien de fonction
-
Possibilité de montage en saillie
-
Plombable
-
Avec couverture
-
Largeur
-
Largeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Nombre de bornes par bornier
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-037481-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Réf. 037481
Boîtier raccord. Al/Cu 300mm² Al/Cu 540A max
92,27 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/037480-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Réf. 037480
Boîtier raccord. Al/Cu 120mm² Al/Cu 300A max
73,62 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.