FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Toepassing
-
Nom. (meet)stroom In
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037300-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 037300
Aardingsstaaf uit messing voor wandkast XL³ 160
63,11 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-037385-WEB-F.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 037385
Set equipotentiaalverbinding voor wandkast XL³ 160
14,66 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-004819-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Ref. 004819
Platte staaf - 12 x 2 mm - 1m verdeelklemmen/klemmenblokken
10,27 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020050_pw_141886.jpg)
LEGRAND
XL3 160
Ref. 020050
Set van 2 steunen blok IP 2x Voor wandkast XL³ 160
9,81 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen