Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Application
-
Courant assigné In
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037300-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Réf. 037300
Barreau laiton complémentaire pour coffrets XL³ 160/400
63,11 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-037385-WEB-F.jpg)
LEGRAND
XL3
Réf. 037385
Conducteur de liaison équiip. pour coffrets et armoires XL³
14,66 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-004819-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Réf. 004819
Barreau plat 12 x 2 mm long. 1 m - bornier de répart.
10,27 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020050_pw_141886.jpg)
LEGRAND
XL3 160
Réf. 020050
Jeu de 2 supports bornier IP2x pour coffret XL³ 160/400
9,81 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.