-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416853-LEGRAND-1000.jpg)
HulpcontCTX³2/4P-16A-voorzijde CTX³22/40/65/100/150-4NO
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416854-LEGRAND-1000.jpg)
HulpcontCTX³2/4P-16A-voorzijde CTX³22/40/65/100/150-3NO+1NG
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416855-LEGRAND-1000.jpg)
HulpcontCTX³2/4P-16A-voorzijde CTX³22/40/65/100/150-2NO+2NG
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416856-LEGRAND-1000.jpg)
HulpcontCTX³2/4P-16A-voorzijde CTX³22/40/65/100/150-1NO+3NG
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416857-LEGRAND-1000.jpg)
HulpcontCTX³2/4P-16A-voorzijde CTX³22/40/65/100/150-4NG
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416858-LEGRAND-1000.jpg)
Hulpcontact CTX³2P-lateraal vr CTX³22/40/65/100/150-NO+NG-16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416859-LEGRAND-1000.jpg)
Hulpcontact CTX³2P-lateraal vr CTX³ 225/400/800-1NO+1NG-16A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416849-LEGRAND-1000.jpg)
Hulpcontact CTX³2P-lateraal vr CTX³4P-40 tot 135A-1NO+1NG-16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416850-LEGRAND-1000.jpg)
HulpcontCTX³2/4P-16A-voorzijde CTX³22/40/65/100/150-1NO+1NG
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416851-LEGRAND-1000.jpg)
HulpcontCTX³2/4P-16A-voorzijde CTX³22/40/65/100/150-2NO
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416852-LEGRAND-1000.jpg)
HulpcontCTX³2/4P-16A-voorzijde CTX³22/40/65/100/150-2NG
Exclusief BTW