-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Finition du raccordement électrique
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416853-LEGRAND-1000.jpg)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-4NO
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416854-LEGRAND-1000.jpg)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-3NO+1NF
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416855-LEGRAND-1000.jpg)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-2NO+2NF
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416856-LEGRAND-1000.jpg)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-1NO+3NF
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416857-LEGRAND-1000.jpg)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-4NF
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416858-LEGRAND-1000.jpg)
Contact aux. CTX³2P-latéral pr CTX³22/40/65/100/150-NO+NF-16
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416859-LEGRAND-1000.jpg)
Contact aux. CTX³2P-latéral pr CTX³ 225/400/800-1NO+1NF-16A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416849-LEGRAND-1000.jpg)
Contact aux. CTX³2P-latéral pr CTX³ 4P-40 à 135A-1NO+1NF-16A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416850-LEGRAND-1000.jpg)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-1NO+1NF
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416851-LEGRAND-1000.jpg)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-2NO
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/416852-LEGRAND-1000.jpg)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-2NF
Prix indicatif (hors TVA)