Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo™ boxes Legrand

Ref. 91916 EAN-nr. 3245060919160
Productgroep : 58
49,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Gesloten
Inzetstuk voor kabelwartel Nee
Kabelinvoer Rond
Boringsdiameter 34.6 mm
Voor wanddikte 2.4-2.4 mm
Met trekontlasting Nee
Hoekuitvoering Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) Overig
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
Hoogte 14.5 mm
opslagtemperatuur -25-70 °C
RAL-nummer 7035
Aard opzetstuk ingang kabel Flexible to puncture