![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091916-LEGRAND-600.jpg)
Spare membrane gland Plexo - up to Ø32 mm - grey
Plexo™ boxes
Legrand
Spare membrane gland Plexo - up to Ø32 mm - grey
Réf. 91916
EAN.
3245060919160
Groupe produit : 58
49,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Fermé |
---|---|
Insert pour presse-étoupe | Non |
Entrée de câble | Rond |
Diamètre d'alésage | 34.6 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2.4-2.4 mm |
Serre cable | Non |
Finition de l'angle | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Hauteur | 14.5 mm |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 7035 |
Nature d'embout entrée de cable | Souple à perforer |